この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LM2734-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1:-40°C~+125°C、TA
- 薄型のSOT-6パッケージ
- 入力電圧範囲: 3V~20V
- 出力電圧範囲: 0.8V~18V
- 1Aの出力電流
- 550kHz (LM2734Y)および1.6MHz (LM2734X)のスイッチング周波数
- 300mΩ NMOSスイッチ
- シャットダウン電流: 30nA
- 内部基準電圧:0.8V±2%
- 内部的なソフトスタート
- 電流モード、PWMの動作
- サーマル・シャットダウン
- WEBENCH® Power Designerにより、LM2734-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM2734-Q1レギュレータはモノリシックで高周波数のPWM降圧DC/DCコンバータで、6ピンの薄型SOTパッケージで供給されます。ローカルDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さなPCB面積で実現しています。
最小限の外付け部品と、WEBENCHでのオンライン設計サポートにより、LM2734-Q1レギュレータは簡単に使用できます。最先端の0.5µm BiCMOSテクノロジを使用する内蔵300mΩ NMOSスイッチにより1Aの負荷を駆動できるため、利用可能な最高の電力密度が得られます。世界最先端の制御回路により、最短で13nsのオン時間が可能なため、3V~20Vの入力動作範囲の全体から、最低0.8Vの出力電圧へ、非常に高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部的に550kHz (LM2734Y)または1.6MHz (LM2734X)に設定されており、非常に小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、最大90%の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が30nAと非常に低くなっています。
LM2734-Q1は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2734-Q1 薄型SOT、1A負荷の降圧DC/DCレギュレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 |
ユーザー・ガイド | LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 | |||
ユーザー・ガイド | High-IF Sub-sampling Receiver Subsystem User Guide | 2012年 1月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM2734X-EVAL — 薄型 SOT23 1 A 負荷、降圧 DC-DC レギュレータ
LM2734 Thin SOT-23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点