LM2735 デバイスは、使いやすく実装効率の高い 2.1A ローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧および SEPIC DC/DC レギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流に外部から制御でき、携帯アプリケーションに最適です。小型のSOT-23、WSON、およびMSOP-PowerPADパッケージにより実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM2735 | WSON (6) | 3.00mm×3.00mm |
SOT-23 (5) | 1.60mm×2.90mm | |
MSOP PowerPAD (8) | 3.00mm×3.00mm |