JAJSA67I April 2004 – February 2019 LM2743
PRODUCTION DATA.
LM2743 は、±2% の高い帰還電圧精度を持つ高速同期整流降圧レギュレータ・コントローラです。単純な降圧変換により、最小 0.6V の電圧を出力できます。IC の制御セクションの定格は 3V~6V ですが、ドライバ・セクションは最大 16V の入力電源レールを接続できるように設計されています。適応型非オーバーラップ MOSFET ゲートを使用することで、高効率を維持しながら潜在的な貫通電流の問題を容易に回避できます。この IC は、ハイサイドとローサイドの両方の位置で N チャネル MOSFET のみを駆動するという、よりコスト効率の優れた選択肢のために設計されています。ローサイド・スイッチの電圧降下を検出し、単純な可変電流制限を行えます。
固定周波数の電圧モード PWM 制御アーキテクチャは、1 つの外付け抵抗で 50kHz~1MHz に設定可能です。このようにスイッチング周波数の幅が広いため、電源設計者は部品サイズ、コスト、効率のトレードオフを考慮して柔軟に設計できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM2743 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |