データシート
LM2743
- 電力段の入力電圧:1V~16V
- 制御段の入力電圧:3V~6V
- 出力電圧は最小 0.6V に設定可能
- パワー・グッド・フラグとシャットダウン
- 出力過電圧および低電圧の検出
- 温度範囲全体にわたって ±2% の帰還電圧精度
- ローサイドの可変電流センシング
- 可変ソフト・スタート
- シャットダウンおよびソフトスタート・ピンによるトラッキングおよびシーケンシング
- スイッチング周波数:50kHz~1MHz
- TSSOP-14 パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LM2743 を使用するカスタム設計を作成
LM2743 は、±2% の高い帰還電圧精度を持つ高速同期整流降圧レギュレータ・コントローラです。単純な降圧変換により、最小 0.6V の電圧を出力できます。IC の制御セクションの定格は 3V~6V ですが、ドライバ・セクションは最大 16V の入力電源レールを接続できるように設計されています。適応型非オーバーラップ MOSFET ゲートを使用することで、高効率を維持しながら潜在的な貫通電流の問題を容易に回避できます。この IC は、ハイサイドとローサイドの両方の位置で N チャネル MOSFET のみを駆動するという、よりコスト効率の優れた選択肢のために設計されています。ローサイド・スイッチの電圧降下を検出し、単純な可変電流制限を行えます。
固定周波数の電圧モード PWM 制御アーキテクチャは、1 つの外付け抵抗で 50kHz~1MHz に設定可能です。このようにスイッチング周波数の幅が広いため、電源設計者は部品サイズ、コスト、効率のトレードオフを考慮して柔軟に設計できます。
ソフトスタート、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、およびパワー・グッド (低電圧と過電圧の両方の検出に基づく) の機能があります。また、外部レールに関するシーケンシングのために、IC のシャットダウン・ピンを使用してスタートアップ遅延を実現でき、ソフトスタート・ピンを使用して正確なトラッキングを実装できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2743 2.3V~16V 入力、電圧モード、 トラッキング付きの同期降圧コントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2020年 2月 3日 |
ユーザー・ガイド | LM2744 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 2月 23日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
Analog Design Journal | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1356 LM2743 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1640 LM2743-19A Demo Board (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1356 LM2743 Evaluation Board (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2005年 10月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM2743EVAL — 低電圧 N チャネル MOSFET 同期整流・降圧レギュレータ・コントローラ
LM2743 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Conversion from 3.3V
リファレンス・デザイン
PMP30197 — 光カプラ付き 5.85W 絶縁型、自己駆動同期整流反転型 Fly-Buck 昇圧のリファレンス・デザイン
The PMP30197 reference design is an inverting Fly-BuckBoost power supply using the LM2743 to generate an isolated output voltage of 3.9V. The design accepts an input voltage of 2V to 5.25V. The converter regulates the secondary side output with an optocoupler and is capable of achieving good (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点