DATA SHEET
LM284x SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V 入力、0.1、0.3、0.6A 出力、降圧型 DC/DC レギュレータ、薄型 SOT パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧:4.5V~42V
- 100mA、300mA、600mA の出力電流オプション
- 0.765V の帰還ピン電圧
- 550kHz (X) または 1.25MHz (Y) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン IQ:16µA (標準値)
- 短絡保護
- 内部補償
- ソフトスタート回路
- ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
- WEBENCH® Power Designer により、LM2840 (または LM2841/42) を使用するカスタム設計を作成