ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

薄型 SOT-23 封止、4.5V ~ 42V、300mA、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMR54406 アクティブ 80μA の静止電流 (IQ)、4V ~ 36V 入力、0.6A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ Smaller footprint, lower quiescent current, FPWM and PFM options.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 950 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Over Current Protection Control mode current mode Vout (min) (V) 0.765 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 950 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Over Current Protection Control mode current mode Vout (min) (V) 0.765 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 94
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧:4.5V~42V
  • 100mA、300mA、600mA の出力電流オプション
  • 0.765V の帰還ピン電圧
  • 550kHz (X) または 1.25MHz (Y) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン IQ:16µA (標準値)
  • 短絡保護
  • 内部補償
  • ソフトスタート回路
  • ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2840 (または LM2841/42) を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧:4.5V~42V
  • 100mA、300mA、600mA の出力電流オプション
  • 0.765V の帰還ピン電圧
  • 550kHz (X) または 1.25MHz (Y) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン IQ:16µA (標準値)
  • 短絡保護
  • 内部補償
  • ソフトスタート回路
  • ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2840 (または LM2841/42) を使用するカスタム設計を作成

LM284x SIMPLE SWITCHER™デバイスは、PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。4.5V~42Vの範囲の入力電圧で動作するため、レギュレートされていないソースからのパワー・コンディショニングなど、広範なアプリケーションに適しています。RDSONの低い(標準値0.9Ω)内部スイッチにより、最高の効率を実現しています(標準値85%)。動作周波数は550kHz (Xオプション)および1.25MHz (Yオプション)に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力電圧リップルを実現しています。シャットダウン (SHDN) ピンと外部の RC 回路を使用してソフトスタートを実装できるため、ユーザーは特定のアプリケーションに応じてソフトスタート時間を変更できます。

LM2840 は最大 100mA、LM2841 は最大 300mA、LM2842 は最大 600mAの負荷電流に最適化されています。いずれのデバイスも、公称帰還電圧は 0.765V です。

追加機能として、サーマル・シャットダウン、VIN 低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止が搭載されています。LM284x は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。

LM284x SIMPLE SWITCHER™デバイスは、PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。4.5V~42Vの範囲の入力電圧で動作するため、レギュレートされていないソースからのパワー・コンディショニングなど、広範なアプリケーションに適しています。RDSONの低い(標準値0.9Ω)内部スイッチにより、最高の効率を実現しています(標準値85%)。動作周波数は550kHz (Xオプション)および1.25MHz (Yオプション)に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力電圧リップルを実現しています。シャットダウン (SHDN) ピンと外部の RC 回路を使用してソフトスタートを実装できるため、ユーザーは特定のアプリケーションに応じてソフトスタート時間を変更できます。

LM2840 は最大 100mA、LM2841 は最大 300mA、LM2842 は最大 600mAの負荷電流に最適化されています。いずれのデバイスも、公称帰還電圧は 0.765V です。

追加機能として、サーマル・シャットダウン、VIN 低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止が搭載されています。LM284x は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR14203 アクティブ SOT-23 封止、4.5V ~ 42V、0.3A 降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ Next-generation 4.5-V to 42-V, 300-mA SIMPLE SWITCHER buck converter for cost-optimized solution.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM284x SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V 入力、0.1、0.3、0.6A 出力、降圧型 DC/DC レギュレータ、薄型 SOT パッケージ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2020年 7月 2日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
その他の技術資料 LM2840/41/42 入力4.5V~42V, 出力100mA(2840),300mA(2841),600mA(2842) シンプル降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1876 LM2841 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 25日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM2840(0.1A)/41(0.3A)/42(0.6A)製品概要 2012年 8月 20日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2841YMK-ADJEV — LM2841 評価ボード

The LM2841 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2841 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2841YMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2841X PSpice Average Model

SNVM225.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2841X PSpice Transient Model

SNVM224.ZIP (182 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2841X TINA-TI Reference Design

SNVMAW7.TSC (283 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2841X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM858.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2841X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM859.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2841Y PSpice Average Model

SNVM303.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2841Y PSpice Transient Model

SNVM304.ZIP (190 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2841Y TINA-TI Reference Design

SNVMAW6.TSC (282 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2841Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM857.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2841Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM856.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ