DATA SHEET
LM2901B-Q1、LM2901x-Q1 車載用、クワッド・コンパレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル:
「AV」バージョンは Class 1C
他のすべてのバージョンは Class 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3
- 「B」デバイスの HBM ESD を 2kV に改善
- シングル電源またはデュアル電源
- 電源電圧に依存しない低い消費電流、
コンパレータあたり 200μA (代表値)
(「B」バージョン) - 低い入力バイアス電流、3.5nA (代表値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電流、0.5nA (代表値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電圧、±0.37mV (代表値) (「B」デバイス)
- 同相入力電圧範囲にはグランドを含む
- 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ ±36V
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- SOT のシングル・バージョンについては、TL331-Q1 (SLVS969) を参照
- 複数パッケージのデュアル・バージョンについては、LM2903x-Q1 (SLCS141) を参照
- 機能安全対応