JAJSLV5G december 2003 – march 2023 LM2901-Q1 , LM2901AV-Q1 , LM2901B-Q1 , LM2901V-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Response time(2) | RL connected to 5 V through 5.1 kΩ, CL = 15 pF(1) | 100-mV input step with 5-mV overdrive | 1.3 | μs | |||
TTL-level input step | 0.3 |