JAJSOQ4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この「代表的特性」セクションは、LM324B と LM2902B に適用されます。このセクションの代表的特性データは、TA = 25℃、VS = 36V (±18V)、VCM = VS/2、RLOAD = 10kΩ を VS/2 に接続した状態で測定されました (特に記述のない限り)。
VS = 5V~36V |
G = 1、100mV 出力ステップ、RL = オープン |
G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF |
G = -10 |
G = 1、RL = オープン |
G = 1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
VOUT = 10VPP、RL を V- に接続 |
G = 1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
RL を V- に接続 | ||
G = -1、100mV 出力ステップ、RL = オープン |
G = -10 |
G = 1、RL = オープン |
G = 1、RL = オープン |
G = -1、RL = オープン |
VS = 15V |