JAJSJK2B August 2020 – October 2021 LM2902LV-Q1 , LM2904LV-Q1
PRODUCTION DATA
LM290xLV-Q1 ファミリには、デュアル LM2904LV-Q1、クワッド LM2902LV-Q1 オペアンプがあります。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の電源電圧範囲で動作できます。
これらのオペアンプは、コストの制限が厳しい低電圧アプリケーションにおいて、LM2904-Q1 および LM2902-Q1 の代替品として使用できます。LM290xLV-Q1 デバイスは、低電圧において LM290x-Q1 デバイスよりも性能が優れており、低消費電力です。これらのオペアンプはユニティ・ゲイン安定で、オーバードライブ状態でも位相反転が発生しません。LM290xLV-Q1 ファミリの ESD 耐量は 2kV (HBM 仕様) です。
LM290xLV-Q1 ファミリは、業界標準に適合したパッケージで供給されます。パッケージには SOIC、VSSOP、TSSOP があります。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM2902LV-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
LM2904LV-Q1 | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision A (April 2021) to Revision B (October 2021)
Changes from Revision * (August 2020) to Revision A (April 2021)