JAJSFJ3M May 2003 – December 2024 LM2903-Q1 , LM2903B-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | TYP | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
Response time | RL connected to 5V through 5.1kΩ, | 100m input step with 5mV overdrive | 1.3 | µs | |
CL = 15pF(1)(2) | TTL-level input step | 0.3 |