JAJSIA8AF October 1979 – August 2023 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA(1) | LM193 | LM293 LM393 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
VIO | 入力オフセット電圧 | VCC = 5V~30V、 VIC = VICR 最小値、 VO = 1.4V | 25℃ | 2 | 5 | 2 | 5 | mV | |||
フルレンジ | 9 | 9 | |||||||||
IIO | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 25℃ | 3 | 25 | 5 | 50 | nA | |||
フルレンジ | 100 | 250 | |||||||||
IIB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | 25℃ | -25 | -100 | -25 | -250 | nA | |||
フルレンジ | -300 | -400 | |||||||||
VICR | 同相入力電圧範囲(2) | 25℃ | 0~ VCC - 1.5 | 0~ VCC - 1.5 | V | ||||||
フルレンジ | 0~ VCC - 2 | 0~ VCC - 2 | |||||||||
AVD | 大信号の差動電圧増幅 | VCC = 15V、 VO = 1.4V~11.4V、 RL ≧ 15kΩ をVCC に接続 | 25℃ | 50 | 200 | 50 | 200 | V/mV | |||
IOH | High レベル出力電流 | VOH = 5V | VID = 1V | 25℃ | 0.1 | 0.1 | 50 | nA | |||
VOH = 30V | VID = 1V | フルレンジ | 1 | 1 | µA | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA | VID = -1V | 25℃ | 150 | 400 | 130 | 400 | mV | ||
フルレンジ | 700 | 700 | |||||||||
IOL | Low レベル出力電流 | VOL = 1.5V、 | VID = -1V | 25℃ | 6 | 6 | mA | ||||
ICC | 電源電流 | RL = ∞ | VCC = 5V | 25℃ | 0.8 | 1 | 0.45 | 1 | mA | ||
VCC = 30V | フルレンジ | 2.5 | 0.55 | 2.5 |