JAJSIA8AF October 1979 – August 2023 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
このコンパレータは PNP ダーリントン・ペア入力で構成されており、入力バイアス電流を最小限に抑えながら、非常に高いゲインと高速な応答で動作できます。入力ダーリントン・ペアにより、入力同相電圧能力に制限が生じ、コンパレータはグランドから VCC- 1.5V までの入力で正確に機能できます。温度が低いときでも、VCC- 2V で動作できます。
出力は、オープン・ドレインの NPN (プルダウンまたはローサイド) トランジスタで構成されています。負の入力電圧が正の入力電圧およびオフセット電圧よりも高い場合、出力 NPN は電流をシンクします。VOL は抵抗性で、出力電流に応じてスケーリングされます。出力電流に対応する VOL 値については、図 6-3 を参照してください。