JAJSIA8AG October 1979 – January 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA(1) | LM293A LM393A | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
VIO | 入力オフセット電圧 | VCC = 5V~30V、VO = 1.4V VIC = VICR(min) | 25°C | 1 | 2 | mV | ||
フルレンジ | 4 | |||||||
IIO | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 25°C | 5 | 50 | nA | ||
フルレンジ | 150 | |||||||
IIB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | 25°C | -25 | -250 | nA | ||
フルレンジ | -400 | |||||||
VICR | 同相入力電圧範囲(2) | 25°C | 0~ VCC - 1.5 | V | ||||
フルレンジ | 0~ VCC - 2 | |||||||
AVD | 大信号の差動電圧増幅 | VCC = 15V、VO = 1.4V~11.4V、 RL ≧ 15kΩ を VCC に接続 | 25°C | 50 | 200 | V/mV | ||
IOH | High レベル出力電流 | VOH = 5V、 | VID = 1V | 25°C | 0.1 | 50 | nA | |
VOH = 30V、 | VID = 1V | フルレンジ | 1 | µA | ||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA | VID = -1V | 25°C | 110 | 400 | mV | |
フルレンジ | 700 | |||||||
IOL | Low レベル出力電流 | VOL = 1.5V、 | VID = -1V、 | 25°C | 6 | mA | ||
ICC | 電源電流 | RL = ∞ | VCC = 5 V | 25°C | 0.60 | 1 | mA | |
VCC = 30 V | フルレンジ | 0.72 | 2.5 |