JAJSIA8AG October 1979 – January 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
入力電圧範囲を選択するときは、入力同相電圧範囲 (VICR) を考慮する必要があります。動作温度が 25°C よりも低い場合、VICR の範囲は 0V~VCC – 2.0V です。これにより、入力電圧範囲は最大 VCC – 2.0V、最小 0V に制限されます。この範囲外の動作では、誤った比較が行われる可能性があります。
入力電圧の状況と、それぞれの結果の一覧を、以下に示します。