JAJSAH6H January 2006 – October 2017 LM3100
PRODUCTION DATA.
LM3100同期整流降圧型コンバータは、最小0.8Vの出力電圧で1.5Aの負荷電流を供給できる、低コストで高効率の降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。耐圧40VのNチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えることができます。LM3100は、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するよう設計されています。コンスタント・オンタイム(COT)制御方式によりループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。独自の設計回路を採用することにより、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能です。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止の各保護回路を内蔵しています。本製品は、放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM3100 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |