LM3100
- 入力電圧範囲: 4.5V~36V
- 出力電流: 1.5A
- 0.8V、±1.5%リファレンス
- 耐圧40VのデュアルNチャネル同期整流降圧型スイッチ内蔵
- 外付け部品点数が少なく、小型
- ループ補償が不要
- 超高速の過渡応答
- セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
- 最大1MHzまでスイッチング周波数を設定可能
- スタートアップ時に最大デューティ・サイクルを制限
- バレー型の電流制限
- 最小0.8Vまでの可変出力に対応する高精度の内部リファレンス
- サーマル・シャットダウン
- 放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージ
LM3100同期整流降圧型コンバータは、最小0.8Vの出力電圧で1.5Aの負荷電流を供給できる、低コストで高効率の降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。耐圧40VのNチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えることができます。LM3100は、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するよう設計されています。コンスタント・オンタイム(COT)制御方式によりループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。独自の設計回路を採用することにより、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能です。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止の各保護回路を内蔵しています。本製品は、放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。