デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM3102は同期整流降圧型コンバータであり、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小0.8Vの出力電圧で2.5Aの負荷電流を供給できます。Nチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。
LM3102は、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能で、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。
VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブUVLOの各保護回路を内蔵しています。LM3102は放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージで供給される一方、出力電流が低い薄型のDSBGAチップスケール・パッケージでも供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM3102 | DSBGA (28) | 3.645mm×2.45mm |
LM3102 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |