1MHz 2.5A同期整流降圧型レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Synchronous Rectification, Tracking Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Synchronous Rectification, Tracking Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 94
DSBGA (YPA) 28 0.5625 mm² 0.75 x 0.75 HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作により軽負荷時に高効率を実現
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • プログラミング可能なソフトスタート
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により最小0.8Vまでの可変出力電圧に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 主な仕様
    • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
    • 2.5Aの出力電流
    • 基準電圧: 0.8V、±1.5%
    • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
    • 放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージ
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作により軽負荷時に高効率を実現
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • プログラミング可能なソフトスタート
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により最小0.8Vまでの可変出力電圧に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 主な仕様
    • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
    • 2.5Aの出力電流
    • 基準電圧: 0.8V、±1.5%
    • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
    • 放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージ

LM3102は同期整流降圧型コンバータであり、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小0.8Vの出力電圧で2.5Aの負荷電流を供給できます。Nチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

LM3102は、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能で、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。
VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブUVLOの各保護回路を内蔵しています。LM3102は放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージで供給される一方、出力電流が低い薄型のDSBGAチップスケール・パッケージでも供給されます。

LM3102は同期整流降圧型コンバータであり、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小0.8Vの出力電圧で2.5Aの負荷電流を供給できます。Nチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

LM3102は、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能で、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。
VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブUVLOの各保護回路を内蔵しています。LM3102は放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージで供給される一方、出力電流が低い薄型のDSBGAチップスケール・パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール 36-V, 3-A module in a QFN package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3102 1MHz 2.5A同期整流降圧型レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 4月 20日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
その他の技術資料 LM3100/2/3 入力4.5V-42V 出力1.5A, 2.5A, 0.75A SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 11日
ユーザー・ガイド AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM3100(1.5A)/02(2.5A)/03(0.75A)製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design 2007年 10月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3102EVAL — SIMPLE SWITCHER 1MHz、2.5A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3102 PSpice Transient Model

SNVM096.ZIP (225 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM068.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM070.TSC (185 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM071.TSC (211 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Steady Transient Reference Design

SNVM069.TSC (209 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM067.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM3102 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM920.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPA) 28 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian