JAJSDE1 June   2017 LM317-N-MIL

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Load Regulation
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 External Capacitors
      2. 7.4.2 Protection Diodes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1  1.25-V to 25-V Adjustable Regulator
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2  5-V Logic Regulator With Electronic Shutdown
      3. 8.2.3  Slow Turnon 15-V Regulator
      4. 8.2.4  Adjustable Regulator With Improved Ripple Rejection
      5. 8.2.5  High Stability 10-V Regulator
      6. 8.2.6  High-Current Adjustable Regulator
      7. 8.2.7  Emitter-Follower Current Amplifier
      8. 8.2.8  1-A Current Regulator
      9. 8.2.9  Common-Emitter Amplifier
      10. 8.2.10 Low-Cost 3-A Switching Regulator
      11. 8.2.11 Current-Limited Voltage Regulator
      12. 8.2.12 Adjusting Multiple On-Card Regulators With Single Control
      13. 8.2.13 AC Voltage Regulator
      14. 8.2.14 12-V Battery Charger
      15. 8.2.15 Adjustable 4-A Regulator
      16. 8.2.16 Current-Limited 6-V Charger
      17. 8.2.17 Digitally Selected Outputs
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Considerations
      1. 10.3.1 Heatsink Requirements
      2. 10.3.2 Heatsinking Surface Mount Packages
        1. 10.3.2.1 Heatsinking the SOT-223 (DCY) Package
        2. 10.3.2.2 Heatsinking the TO-263 (KTT) Package
        3. 10.3.2.3 Heatsinking the TO-252 (NDP) Package
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 標準値0.1%の負荷レギュレーション
  • 標準値0.01%/Vのライン・レギュレーション
  • 1.5Aの出力電流
  • 可変出力電圧: 最小1.25V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 80dBのリップル除去
  • 出力の短絡保護

アプリケーション

  • 車載用LEDライティング
  • バッテリ充電器
  • スイッチング電源のポスト・レギュレーション
  • 定電流レギュレータ
  • マイクロプロセッサの電源

標準アプリケーション

LM317-N-MIL snvsay0_typapp1.gif
*デバイスがフィルタ・コンデンサから6インチ以上離れている場合に必要です。
†オプション - 過渡応答の改善
†† LM317-N-MIL eq1_VOUT_SNVS773.gif

概要

LM317-N-MIL可変3ピン正電圧レギュレータは、1.25V~37Vの出力電圧範囲と、広い温度範囲にわたって、1.5A以上の電流を供給できます。LM317-N-MILは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。さらに、ラインと負荷の両方のレギュレーションについて、標準的な固定レギュレータより優れています。

LM317-N-MILには、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。すべての過負荷保護回路は、調整端子が接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。

デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整端子をバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。

レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。この場合、出力の短絡に注意してください。

調整端子と出力の間に固定の抵抗を接続すると、LM317-N-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.25Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。

より大きな出力電圧を必要とするアプリケーション向けには、LM150シリーズ(3A)(SNVS772)およびLM138シリーズ(5A)(SNVS771)のデータシートを参照してください。負電圧出力を必要とする場合には、LM137シリーズ(SNVS778)のデータシートを参照してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM317-N-MIL TO-3 (2) 38.94mm×25.40mm
TO-220 (3) 14.986mm×10.16mm
TO-263 (3) 10.18mm×8.41mm
SOT-223 (4) 6.50mm×3.50mm
TO (3) 8.255mm×8.255mm
TO-252 (3) 6.58mm×6.10mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

改訂履歴

日付 改訂内容
2017年6月 * 初版