LM317-N-MIL
- 標準値0.1%の負荷レギュレーション
- 標準値0.01%/Vのライン・レギュレーション
- 1.5Aの出力電流
- 可変出力電圧: 最小1.25V
- 温度に対して一定の電流制限
- 80dBのリップル除去
- 出力の短絡保護
LM317-N-MIL可変3ピン正電圧レギュレータは、1.25V~37Vの出力電圧範囲と、広い温度範囲にわたって、1.5A以上の電流を供給できます。LM317-N-MILは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。さらに、ラインと負荷の両方のレギュレーションについて、標準的な固定レギュレータより優れています。
LM317-N-MILには、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。すべての過負荷保護回路は、調整端子が接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。
デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整端子をバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。
レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。この場合、出力の短絡に注意してください。
調整端子と出力の間に固定の抵抗を接続すると、LM317-N-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.25Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。
より大きな出力電圧を必要とするアプリケーション向けには、LM150シリーズ(3A)(SNVS772)およびLM138シリーズ(5A)(SNVS771)のデータシートを参照してください。負電圧出力を必要とする場合には、LM137シリーズ(SNVS778)のデータシートを参照してください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-CAN (NDS) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点