JAJSDE1 June 2017 LM317-N-MIL
PRODUCTION DATA.
*デバイスがフィルタ・コンデンサから6インチ以上離れている場合に必要です。 | ||
†オプション - 過渡応答の改善 | ||
†† ![]() |
LM317-N-MIL可変3ピン正電圧レギュレータは、1.25V~37Vの出力電圧範囲と、広い温度範囲にわたって、1.5A以上の電流を供給できます。LM317-N-MILは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。さらに、ラインと負荷の両方のレギュレーションについて、標準的な固定レギュレータより優れています。
LM317-N-MILには、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。すべての過負荷保護回路は、調整端子が接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。
デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整端子をバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。
レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。この場合、出力の短絡に注意してください。
調整端子と出力の間に固定の抵抗を接続すると、LM317-N-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.25Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。
より大きな出力電圧を必要とするアプリケーション向けには、LM150シリーズ(3A)(SNVS772)およびLM138シリーズ(5A)(SNVS771)のデータシートを参照してください。負電圧出力を必要とする場合には、LM137シリーズ(SNVS778)のデータシートを参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM317-N-MIL | TO-3 (2) | 38.94mm×25.40mm |
TO-220 (3) | 14.986mm×10.16mm | |
TO-263 (3) | 10.18mm×8.41mm | |
SOT-223 (4) | 6.50mm×3.50mm | |
TO (3) | 8.255mm×8.255mm | |
TO-252 (3) | 6.58mm×6.10mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年6月 | * | 初版 |