JAJSOQ4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA | LM2902 | LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
VCC 電源電圧 | 3 | 36 | 3 | 26 | 3 | 30 | V | |
VCM 同相電圧 | 0 | VCC - 2 | 0 | VCC - 2 | 0 | VCC - 2 | V | |
TA:動作時 (自由気流) の周囲温度 | LM124x | -55 | 125 | ℃ | ||||
LM2902xxx、LM2902Bx | -40 | 125 | -40 | 125 | ||||
LM324Bx | -40 | 85 | ||||||
LM224xx | -25 | 85 | ||||||
LM324xx | 0 | 70 |