JAJSOQ4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件(1) | TA(2) | LM2902、LM2902K | LM2902KV、LM2902KAV | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 (3) | 最大値 | 最小値 | 標準値 (3) | 最大値 | ||||||
VIO | 入力オフセット電圧 | VCC = 5V~最大値、 VIC = VICR 最小値、 VO = 1.4V |
接尾辞 A 以外のデバイス | 25℃ | 3 | 7 | 3 | 7 | mV | ||
全範囲 | 10 | 10 | |||||||||
接尾辞 A のデバイス | 25℃ | 1 | 2 | ||||||||
全範囲 | 4 | ||||||||||
ΔVIO/ΔT | 入力オフセット電圧の温度ドリフト | RS = 0Ω | フルレンジ | 7 | μV/℃ | ||||||
IIO | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 25℃ | 2 | 50 | 2 | 50 | nA | |||
全範囲 | 300 | 150 | |||||||||
ΔIIO/ΔT | 入力オフセット電圧の温度ドリフト | フルレンジ | 10 | pA/℃ | |||||||
IIB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | 25℃ | -20 | -250 | -20 | -250 | nA | |||
全範囲 | -500 | -500 | |||||||||
VICR | 同相入力電圧範囲 | VCC = 5V~最大値 | 25℃ | 0~ VCC - 1.5 |
0~ VCC - 1.5 |
V | |||||
全範囲 | 0~ VCC - 2 |
0~ VCC - 2 |
|||||||||
VOH | HIGH レベル出力電圧 | RL = 10kΩ | 25℃ | VCC - 1.5 | VCC - 1.5 | V | |||||
VCC=最大値 | RL = 2kΩ | 全範囲 | 22 | 26 | |||||||
RL ≧ 10kΩ | 全範囲 | 23 | 24 | 27 | |||||||
VOL | LOW レベル出力電圧 | RL ≦ 10kΩ | 全範囲 | 5 | 20 | 5 | 20 | mV | |||
AVD | 大信号差動電圧増幅 | VCC = 15V、 VO = 1V~11V、 RL ≧ 2kΩ |
25℃ | 25 | 100 | 25 | 100 | V/mV | |||
全範囲 | 15 | 15 | |||||||||
CMRR | 同相除去比 | VIC = VICRmin | 25℃ | 50 | 80 | 60 | 80 | dB | |||
kSVR | 電源除去比 (ΔVCC/ΔVIO) |
25℃ | 50 | 100 | 60 | 100 | dB | ||||
VO1/VO2 | クロストーク減衰 | f = 1kHz~20kHz | 25℃ | 120 | 120 | dB | |||||
IO | 出力電流 | VCC = 15V、 VID = 1V、 VO = 0 |
ソース | 25℃ | -20 | -30 | -60 | -20 | -30 | -60 | mA |
全範囲 | -10 | -10 | |||||||||
VCC = 15V、 VID = -1V、 VO = 15V |
シンク | 25℃ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
全範囲 | 5 | 5 | |||||||||
VID = -1V、VO = 200mV | 25℃ | 30 | 12 | 40 | μA | ||||||
IOS | 短絡出力電流 | VCC = 5V、VO = 0、VCC- = -5V | 25℃ | ±40 | ±60 | ±40 | ±60 | mA | |||
ICC | 消費電流 (4 つのアンプ) | VO = 2.5V、無負荷 | 全範囲 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | mA | |||
VCC=最大値、VO = 0.5 VCC、 無負荷 |
全範囲 | 1.4 | 3 | 1.4 | 3 |