JAJSOQ4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスには、
低いオフセット (代表値 600μV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの特長があり、コストの制約が厳しいアプリケーションに大きな価値を提供します。
LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240μA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。
LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。
部品番号(1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LM324B(3)、LM324BA(3)、LM2902B(3)、LM2902BA(3)、LM324xx、LM224xx、LM124、LM2902xxx | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM124、LM2902xxx | PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |
LM324xx、LM224xx、LM2902xxx | N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm |
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K | NS (SOP、14) | 10.3mm × 7.8mm |
LM324A、LM2902K | DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm |
LM124A | J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.67mm |
W (CFP、14) | 9.21mm × 6.3mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
LM324B(3)、LM2902B(3) | RTE (WQFN、16) | 3mm × 3mm |
仕様 | LM324B LM324BA | LM2902B LM2902BA | LM324 LM324A | LM324K LM324KA | LM2902 | LM2902K LM2902KV LM2902KAV | LM224 LM224A | LM224K LM224KA | LM124 LM124A | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | 3~36 | 3~36 | 3~30 | 3~30 | 3~26 | 3~26 (K) 3~30 (KV、KAV) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | V |
オフセット電圧 (最大値、25℃) | ±3 ±2 | ±3 ±2 | ±7 ±3 | ±7 ±3 | ±7 | ±7 (K、KV) ±2 (KAV) | ±5 ±3 | ±5 ±3 | ±5 ±2 | mV |
入力バイアス電流 (代表値 / 最大値、25℃) | 10 / 35 | 10 / 35 | 20 / 250 15 / 100 | 20 / 250 15 / 100 | 20 / 250 | 20 / 250 | 20 / 150 15 / 80 | 20 / 150 15 / 80 | 20 / 150 - / 50 | nA |
静電気放電 (HBM) | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | V |
動作時の周囲温度 | -40~85 | -40~125 | 0~70 | 0~70 | -40~125 | -40~125 | -25~85 | -25~85 | -55~125 | ℃ |