LM337-N-MILは3端子の負電圧レギュレータであり、
-1.25V~-37Vの出力電圧範囲で、-1.5A以上の電流を供給できます。2つの外付け抵抗だけで出力電圧を、1つの出力コンデンサだけで周波数補償を設定できます。優れたレギュレーションを維持し、熱的な過渡変動を低減するよう、回路設計が最適化されています。さらに、LM337-N-MILは内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を搭載しており、過負荷によるブローアウトは事実上発生しません。
LM337-N-MILは、可変正電圧レギュレータのLM117およびLM317を補完するために最適な製品です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM337-N-MIL | SOT-223 (4) | 3.50mm×6.50mm |
TO (3) | 8.255mm×8.255mm | |
TO-220 (3) | 10.16mm×14.986mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年6月 | * | 初版 |