JAJSII0E June 2020 – November 2023 LM339LV-Q1 , LM393LV-Q1 , TL331LV-Q1 , TL391LV-Q1
PRODMIX
モノステーブル・マルチバイブレータには、いつまでも存続できる 1 つの安定した状態があります。この回路を外部からトリガして、別の疑似安定状態に移行させることができます。したがって、モノステーブル・マルチバイブレータを使用して、必要な幅のパルスを生成することができます。
必要なパルス幅は、C2 と R4 の値を調整して設定します。R1 と R2 の分圧抵抗回路を使用して、入力トリガ・パルスの大きさを決定できます。V1 < V2 になったとき、出力の状態が変化します。ダイオード D2 は、パルスの終了時にリセットされるコンデンサ C2 の急速放電パスを提供します。また、このダイオードは、非反転入力がグランドより低い電圧に駆動されることを防止します。