JAJSII0E June 2020 – November 2023 LM339LV-Q1 , LM393LV-Q1 , TL331LV-Q1 , TL391LV-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 1.8V および 5V | -2 | ±0.4 | 2 | mV |
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ | -3 | 3 | mV | |
dVIO/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ | ±1.5 | μV/℃ | ||
電源 | ||||||
IQ | 静止電流 | VS = 1.8V および 5V、無負荷、出力 Low | 26 | 35 | μA | |
IQ | 静止電流 | VS = 1.8V および 5V、無負荷、出力 Low、TA = -40℃~+125℃ | 50 | |||
PSRR | 電源 除去比 |
VS = 1.8V~5V、TA = -40℃~+125℃ | 70 | 80 | dB | |
入力バイアス電流 | ||||||
IB | 入力バイアス電流 | VCM = VS/2 | 5 | pA | ||
IOS | 入力オフセット電流 | VCM = VS/2 | 1 | pA | ||
入力容量 | ||||||
CID | 入力容量、差動 | VCM = VS/2 | 2 | pF | ||
CIC | 入力容量、同相 | VCM = VS/2 | 3 | pF | ||
入力電圧範囲 | ||||||
VCM-Range | 同相電圧範囲 | VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ | (GND) | (V+) | V | |
CMRR | 同相除去比 | VS = 5V、(GND) < VCM < (V+)、TA = -40℃~+125℃ | 60 | 65 | dB | |
CMRR | 同相除去比 | VS = 1.8V、(GND) < VCM < (V+)、TA = -40℃~+125℃ | 50 | 60 | dB | |
開ループ・ゲイン | ||||||
AVD | 大信号差動電圧増幅 | 50 | 200 | V/mV | ||
出力 | ||||||
VOL | GND からの電圧スイング | ISINK = 4mA、TA = 25℃ | 150 | 200 | mV | |
VOL | GND からの電圧スイング | ISINK = 4mA、TA = -40℃~+125℃ | 300 | mV | ||
ILKG | オープン・ドレイン出力リーク電流 | VPULLUP = (V+)、TA = 25℃ | 100 | pA | ||
ISC | 短絡電流 | VS = 5V、シンク | 60 | 100 | mA |