JAJSII0E June 2020 – November 2023 LM339LV-Q1 , LM393LV-Q1 , TL331LV-Q1 , TL391LV-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | ||||||
TPD-HL | 伝搬遅延時間、High から Low | VID = -10mV、入力の中間点から出力の中間点までの遅延 (RP = 2.5kΩ) | 600 | ns | ||
TPD-LH | 伝搬遅延時間、Low から High | VID = 10mV、入力の中間点から出力の中間点までの遅延 (RP = 2.5kΩ) | 600 | ns | ||
TFALL | 5V の出力立ち下がり時間、80% から 20% | VID = -100mV |
20 | ns | ||
FTOGGLE | 5V、トグル周波数 | VID = 100mV (RP = 2.5kΩ) |
1 | MHz | ||
パワーオン時間 | ||||||
PON | パワーオン時間 | VS = 1.8V および 5V、VCM = (GND)、VID = -0.1V、VPULL-UP = VS/2、VS/2 から VOUT = 0.1 × VS/2 までの遅延 (RP = 2.5kΩ) | 50 | μs |