JAJSDB1 June 2017 LM340-MIL
PRODUCTION DATA.
LM340-MILモノリシック3ピン、正電圧レギュレータは、内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を採用し、非常に堅牢です。十分なヒートシンクを取り付ければ、1.5Aを超える出力電流を供給できます。単一ポイント・レギュレーションに伴うノイズと分配の問題を除去するためのローカル(オンカード)レギュレーションなど、広範なアプリケーションににおける固定電圧レギュレータ用に設計されています。固定電圧レギュレータとしての使用に加えて、これらのデバイスを外付け部品とともに使用し、可変の出力電圧および電流を得ることもできます。
さまざまな設計上の工夫により、使いやすく、外付け部品が最小限で済むレギュレータとなっています。出力をバイパスする必要はありませんが、バイパスすれば過渡応答が向上します。入力バイパスは、レギュレータの位置が電源のフィルタ・コンデンサから遠く離れている場合のみ必要です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM340-MIL | TO-3 (2) | 38.94mm×25.40mm |
TO-220 (3) | 14.986mm×10.16mm | |
DDPAK/TO-263 (3) | 10.18mm×8.41mm | |
SOT-23 (4) | 6.50mm×3.50mm |