ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM340-MIL

アクティブ

1.5A 固定出力リニア・レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 35 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5 Noise (µVrms) 40 Iq (typ) (mA) 8 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Rating Military Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.5 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 35 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5 Noise (µVrms) 40 Iq (typ) (mA) 8 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Rating Military Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.5 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-CAN (NDS) 2 969.2166 mm² 38.94 x 24.89
  • 最大1.5Aの出力電流
  • 5V、12V、15Vの固定オプションで利用可能
  • 内部的な熱過負荷、短絡、SOA保護
  • 省スペースのSOT-223パッケージで供給
  • 安定のために出力容量が不要
  • 最大1.5Aの出力電流
  • 5V、12V、15Vの固定オプションで利用可能
  • 内部的な熱過負荷、短絡、SOA保護
  • 省スペースのSOT-223パッケージで供給
  • 安定のために出力容量が不要

LM340-MILモノリシック3ピン、正電圧レギュレータは、内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を採用し、非常に堅牢です。十分なヒートシンクを取り付ければ、1.5Aを超える出力電流を供給できます。単一ポイント・レギュレーションに伴うノイズと分配の問題を除去するためのローカル(オンカード)レギュレーションなど、広範なアプリケーションににおける固定電圧レギュレータ用に設計されています。固定電圧レギュレータとしての使用に加えて、これらのデバイスを外付け部品とともに使用し、可変の出力電圧および電流を得ることもできます。

さまざまな設計上の工夫により、使いやすく、外付け部品が最小限で済むレギュレータとなっています。出力をバイパスする必要はありませんが、バイパスすれば過渡応答が向上します。入力バイパスは、レギュレータの位置が電源のフィルタ・コンデンサから遠く離れている場合のみ必要です。

LM340-MILモノリシック3ピン、正電圧レギュレータは、内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を採用し、非常に堅牢です。十分なヒートシンクを取り付ければ、1.5Aを超える出力電流を供給できます。単一ポイント・レギュレーションに伴うノイズと分配の問題を除去するためのローカル(オンカード)レギュレーションなど、広範なアプリケーションににおける固定電圧レギュレータ用に設計されています。固定電圧レギュレータとしての使用に加えて、これらのデバイスを外付け部品とともに使用し、可変の出力電圧および電流を得ることもできます。

さまざまな設計上の工夫により、使いやすく、外付け部品が最小限で済むレギュレータとなっています。出力をバイパスする必要はありませんが、バイパスすれば過渡応答が向上します。入力バイパスは、レギュレータの位置が電源のフィルタ・コンデンサから遠く離れている場合のみ必要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM340-MIL 広VIN、1.5A固定電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 17日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
Analog Design Journal Industrial-strength design considerations to prevent thermal and EMI damage 2014年 4月 11日
アプリケーション・ノート AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-256 Circuitry for Inexpensive Relative Humidity Measurement (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Super Matched Bipolar Transistor Pair Sets New Standards for Drift and Noise (Rev. B) 2013年 5月 5日
その他の技術資料 Die D/S LM7808C MDC Series 3-Terminal Positive Regulators 2012年 9月 28日
その他の技術資料 Die D/S LM6172 MDC Dual Hi Spd, Low Pwr, Low Distortion Voltage Feedback Amp 2012年 9月 27日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
ユーザー・ガイド A User's Guide to Compensating Low-Dropout Regulators 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Application Brief 12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (jp) 2004年 5月 10日
アプリケーション・ノート App Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation 2004年 5月 10日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (NDS) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ