LM3421 および LM3423 ファミリのデバイスは、LED ドライバ用の多用途な高電圧 N チャネル MOSFET コントローラです。降圧、昇圧、昇降圧、SEPIC のトポロジに簡単に構成できます。この柔軟性と、75V の入力電圧定格により、これらのコントローラは広範なアプリケーション・ファミリの LED 照明に理想的です。
ハイサイド電流検出電圧を調整できるため、最大限の効率で LED 電流を厳密にレギュレーションできます。LM3421 および LM3423 デバイスは、予測型オフ時間 (PRO) 制御を使用しています。PRO とは、ピーク電流モード制御と予測型オフ・タイマを組み合わせたものです。この制御方式により、本質的な入力電圧フィードフォワード補償が行われるとともに、ループ補償の設計が簡単になります。
LM3421 および LM3423 デバイスには、4.5V~75V の広い入力範囲で動作する高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内部 PWM コントローラは、スイッチング周波数を最高 2MHz まで変更できるよう設計されているため、小型ソリューションを実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM3421 | HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
LM3423 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |