この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LM3421
- VIN 範囲:4.5V~75V
- ハイサイドの電流検出を調整可能
- 2Ω、1A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
- 入力低電圧および出力過電圧保護
- PWM およびアナログ調光
- サイクル単位の電流制限
- スイッチング周波数をプログラム可能
- ゼロ電流シャットダウンとサーマル・シャットダウン
- LED 出力ステータス・フラグ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
- フォルト・ステータス・フラグおよびタイマ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
LM3421 および LM3423 ファミリのデバイスは、LED ドライバ用の多用途な高電圧 N チャネル MOSFET コントローラです。降圧、昇圧、昇降圧、SEPIC のトポロジに簡単に構成できます。この柔軟性と、75V の入力電圧定格により、これらのコントローラは広範なアプリケーション・ファミリの LED 照明に理想的です。
ハイサイド電流検出電圧を調整できるため、最大限の効率で LED 電流を厳密にレギュレーションできます。LM3421 および LM3423 デバイスは、予測型オフ時間 (PRO) 制御を使用しています。PRO とは、ピーク電流モード制御と予測型オフ・タイマを組み合わせたものです。この制御方式により、本質的な入力電圧フィードフォワード補償が行われるとともに、ループ補償の設計が簡単になります。
LM3421 および LM3423 デバイスには、4.5V~75V の広い入力範囲で動作する高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内部 PWM コントローラは、スイッチング周波数を最高 2MHz まで変更できるよう設計されているため、小型ソリューションを実現できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3423BBLSCSEV — LM3423 昇降圧、2 層、ローサイド電流センス評価ボード
This wide range evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 700 mA from a DC input voltage of 10 to 70V.
The evaluation board showcases most features of the LM3423 including (...)
LM3423BS2LYEV — 昇圧、2 層 LED ドライバ評価ボード
This evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 700mA from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases most features of the LM3423 including PWM dimming, (...)
LM3421 TINA-TI Startup Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。