LM3423BS2LYEV

昇圧、2 層 LED ドライバ評価ボード

LM3423BS2LYEV

購入

概要

This evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 700mA from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases most features of the LM3423 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a connector footprint (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

特長

Contents:

  • LM3423BS3LYEV assembled board
  • AN-2011�LM3423 Boost 2 Layer Evaluation Board Application Note
車載 LED ドライバ
LM3421-Q1 車載、シリーズ DIM FET ドライバ搭載、N チャネル定電流 LED コントローラ LM3423-Q1 車載、シリーズ DIM FET ドライバと異常フラグ搭載、N チャネル定電流 LED コントローラ

 

照明 LED ドライバ
LM3421 シリーズ DIM FET ドライバ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル・コントローラ LM3423 シリーズ DIM FET ドライバと異常フラグ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3423BS2LYEV/NOPB — Boost 2 Layer LED Driver Evaluation Board

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2011 LM3423 Boost 2 Layer Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 3日
証明書 LM3423BS2LYEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ