DATA SHEET
LM342x 定電流 LED ドライバ用 N チャネル・コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- VIN 範囲:4.5V~75V
- ハイサイドの電流検出を調整可能
- 2Ω、1A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
- 入力低電圧および出力過電圧保護
- PWM およびアナログ調光
- サイクル単位の電流制限
- スイッチング周波数をプログラム可能
- ゼロ電流シャットダウンとサーマル・シャットダウン
- LED 出力ステータス・フラグ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
- フォルト・ステータス・フラグおよびタイマ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)