JAJSAJ6C May   2006  – December 2016 LM3489 , LM3489-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings: LM3489
    3. 6.3 ESD Ratings: LM3489-Q1
    4. 6.4 Recommended Operating Conditions
    5. 6.5 Thermal Information
    6. 6.6 Electrical Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Hysteretic Control Circuit
        1. 7.3.1.1 Delay
      2. 7.3.2 Current Limit Operation
      3. 7.3.3 Start Up
      4. 7.3.4 External Sense Resistor
      5. 7.3.5 PGATE
      6. 7.3.6 Adjustable UVLO
    4. 7.4 Device Functional Mode
      1. 7.4.1 Device Enable and Shutdown
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Inductor Selection (L)
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor Selection (COUT)
        3. 8.2.2.3 Input Capacitor Selection (CIN)
        4. 8.2.2.4 Programming the Current Limit (RADJ)
        5. 8.2.2.5 Catch Diode Selection (D1)
        6. 8.2.2.6 P-Channel MOSFET Selection (Q1)
        7. 8.2.2.7 Interfacing With the Enable Pin
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Examples
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連リンク
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載用部品として認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 使いやすい制御方式
  • 制御ループ補償が不要
  • 4.5V~35Vの広い入力電圧範囲
  • 可変出力範囲: 1.239V~VIN
  • 高い効率: 93%
  • ±1.3% (全温度範囲で±2%)の内部基準電圧
  • 100%デューティ・サイクルでの動作
  • 1MHzを超える最大動作周波数
  • 電流制限保護
  • 専用のイネーブル・ピン(無接続でオン)
  • シャットダウン・モードでわずか7µAの消費電流
  • 8ピンのVSSOPパッケージ

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • DSLまたはケーブル・モデム
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFTモニタ
  • バッテリ駆動の携帯用アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 常時オンの電源
  • 大電力のLEDドライバ
  • 車載

概要

LM3489デバイスは高効率のPFETスイッチング・レギュレータ・コントローラであり、広範なアプリケーション向けの小型でコスト効率の優れたスイッチング降圧レギュレータを迅速かつ簡単に開発するため使用できます。ヒステリシス制御アーキテクチャにより、制御ループ安定性の懸念なしに、広範な外部部品を使用して単純な設計を行えます。また、PFETアーキテクチャにより、部品点数の削減、超低ドロップアウト、100%デューティ・サイクル動作を実現しています。さらに、軽負荷時に出力リップルが増大しない高効率動作も特長です。専用のイネーブル・ピンによりシャットダウン・モードへ移行し、消費電流がわずか7µAに低下します。イネーブル・ピンを無接続にすると、デフォルトでオンになります。

PFETのRDS(ON)の両端で電圧を測定することにより電流制限保護を実装できるため、検出抵抗は必要ありません。必要なら、検出抵抗を使用して、電流制限の精度を向上することもできます。サイクル単位の電流制限は単一の抵抗で設定可能なため、広い範囲の出力電流で安全な動作を保証できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM3489
LM3489-Q1
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション回路

LM3489 LM3489-Q1 20186908.gif