JAJSVX6 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
LED 駆動モードでは、出力電圧から LED 電圧を引いた値がターゲット電流ソースのヘッドルーム電圧よりも大きい場合、LM3645 昇圧はパスモードで動作します。出力がパスモードで動作できなくなる場合、DC/DC 昇圧がオンになり、有効なすべての出力が定期的に監視され、最大順方向電圧 LED を使用した出力が常に適切なヘッドルーム電圧に達するようになります。
電圧駆動モードでは、出力電圧が入力電圧より低い限り、出力は常にターゲット値にレギュレーションされます。入力電圧が出力電圧より高い場合、デバイスはレギュレーションされず、パスモードで動作します。
| 電圧モード EN | 出力モード優先度 | LED 電流オン | IR モード有効 | 出力レベル |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 0 | 0 | ディセーブル |
| 0 | X | 0 | 1 | プリチャージモード (VOUT = VIN) |
| 0 | X | 1 | X | VOUT = VLED + VHR。最も高い有効な LED が出力電圧を設定 |
| 1 | 0 | X | X | 出力は電圧モード電圧ビットで指定されるレギュレーション電圧に設定 |
| 1 | 1 | 0 | X | 出力は電圧モード電圧ビットで指定されるレギュレーション電圧に設定 |
| 1 | 1 | 1 | X | VOUT = VLED + VHR。最も高い有効な LED が出力電圧を設定 |
図 6-9 出力電圧およびモード図