LM3645
- Quad independent led current source programmability
- Accurate and programmable LED current range from 0.525 mA to 2 A
- Optimized flash LED current during low battery conditions (IVFM)
- > 85% efficiency in torch mode (at 100 mA) and flash mode (at 1 A to 2 A)
- Grounded cathode LED operation for improved thermal management
- Dual hardware strobe enable (STR1, STR2)
- Synchronization input for RF power amplifier pulse events (TORCH/TX)
- Hardware torch enable (TORCH/Tx)
- Dual remote NTC monitoring (TEMP1, TEMP2)
- Fixed output voltage mode
- 1-MHz I2C-compatible interface
- (I2C Address = 0x65)
The LM3645 is a quad LED flash driver that provides a high level of adjustability within a small solution size. The LM3645 utilizes a synchronous boost converter to provide power to the quad 2A constant current LED sources. The quad 256 level current sources provide the flexibility to adjust the current ratios between LED1, LED2, LED3 and LED4 with each driver capable of delivering a maximum of 2A. An adaptive regulation method ensures the current sources remain in regulation and maximizes efficiency.
Features of the LM3645 are controlled via an I2C-compatible interface. These features include: dual hardware flash pins and a hardware torch or Tx interrupt pin (STR1, STR2 and TORCH/TX), and dual NTC thermistor monitors. The device offers independently programmable currents in each output leg to drive the LEDs in a flash or movie mode (Torch) condition as well as a fast turn-on and turn-off IR Mode.
Two switching frequency options, overvoltage protection (OVP), and adjustable current limit allow for the use of tiny, low-profile inductors and 10µF ceramic capacitors. The device operates over a –40°C to +85°C ambient temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3645 Synchronous Boost Quad LED Flash Driver with 2-A High-Side Current Sources データシート | PDF | HTML | 2024年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3644EVM — 同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ評価モジュール、1.5A ハイサイド電流源付き
The LM3644EVM aids in evaluation of the LM3643 Synchronous Boost Dual LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Sources. The 2/4 MHz synchronous boost provides power to the dual independently controllable high side current sources. Each current source can provide a current up to 1.5A (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCG) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。