JAJSAK4M August 2006 – March 2021 LM3880
PRODUCTION DATA
この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。GUID-BEEB9983-58A9-4847-9B9F-C9DB1777323E.html#SNVS4513924 に示す回路は、本デバイスにプログラムされたシーケンスに応じて、各種の電源オフ・シーケンスを実行できます。各種の電源オフ・シーケンスの選択肢については、表 10-1 を参照してください。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
入力電源電圧範囲 | 2.7V~5.5V |
フラグ出力電圧、EN High | 入力電源 |
フラグ出力電圧、EN Low | 0V |
フラグ・タイミング遅延 | 30ms |
電源オン・シーケンス | 1 - 2 - 3 |
電源オフ・シーケンス | 3 - 2 - 1 |