JAJSAK4M August   2006  – March 2021 LM3880

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的な特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブル・ピンの動作
      2. 7.3.2 不完全なシーケンス動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 EN ピンによる電源オン
      2. 7.4.2 EN ピンによる電源オフ
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 オープン・ドレイン・フラグのプルアップ
      2. 8.1.2 デバイスのイネーブル
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 3 つの電源の単純なシーケンシング
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 独立したフラグ電源を使用するシーケンシング
    3. 8.3 推奨事項と禁止事項
      1.      電源に関する推奨事項
  9. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 デバイスの項目表記
    2. 10.2 コミュニティ・リソース
    3. 10.3 商標
      1.      メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

特に規定のない限り、制限値はすべてのタイミング・オプションに適用され、VCC = 3.3V です。最小および最大の制限値は、全動作温度範囲 (TJ = -40℃~+125℃) にわたって適用され、テスト、設計、または統計的相関により規定されています。標準値は、TJ = 25℃での最も一般的なパラメータ基準値を表し、参考目的にのみ提供されています。
パラメータテスト条件最小値(1)標準値(2)最大値(1)単位
IQ動作時の静止電流2580μA
オープン・ドレイン・フラグ
IFLAGFLAGx リーク電流VFLAGx = 3.3V120nA
VOLFLAGx 出力電圧 LowIFLAGx = 1.2mA0.4V
電源オン・シーケンス
td1タイマ遅延 1 の精度他のすべてのタイミング・オプション-15%15%
2ms のタイミング・オプション-20%20%
td2タイマ遅延 2 の精度他のすべてのタイミング・オプション-15%15%
2ms のタイミング・オプション-20%20%
td3タイマ遅延 3 の精度他のすべてのタイミング・オプション-15%15%
2ms のタイミング・オプション-20%20%
電源オフ・シーケンス
td4タイマ遅延 4 の精度他のすべてのタイミング・オプション-15%15%
2ms のタイミング・オプション-20%20%
td5タイマ遅延 5 の精度他のすべてのタイミング・オプション-15%15%
2ms のタイミング・オプション-20%20%
td6タイマ遅延 6 の精度他のすべてのタイミング・オプション-15%15%
2ms のタイミング・オプション-20%20%
タイミング遅延の誤差
(td(x) – 400μs)/td(x+1)タイミング遅延比率x = 1 または 4 の場合95%105%
x = 1 または 4、2ms オプションの場合90%110%
td(x)/td(x+1)タイミング遅延比率x = 2 または 5 の場合95%105%
x = 2 または 5、2ms オプションの場合90%110%
イネーブル・ピン
VENEN ピンのスレッショルド1.01.251.4V
IENEN ピンのプルアップ電流VEN = 0V7μA
制限値は 25℃で全数テストされます。全動作温度範囲における制限値は標準統計品質管理 (SQC) 法によって決められた補正データを加味して規定されています。これらの制限値を使って、テキサス・インスツルメンツの平均継続品質レベル (AOQL) を計算しています。
標準値は 25℃でのものであり、パラメータの最頻値 (最も頻度が高い値) を表します。
GUID-EDA37BEA-C023-4A68-924F-992B6E34534B-low.gif
すべての標準オプションは、出力フラグの立ち上がりおよび立ち下がり順序として、シーケンス 1 を使用します。可能な別のシーケンスの詳細については、セクション 11.1.2 を参照してください。
図 6-1 タイミング要件
GUID-A34F38D1-35AD-4A31-B246-73E13F950E12-low.gif
すべての標準オプションは、出力フラグの立ち上がりおよび立ち下がり順序として、シーケンス 1 を使用します。可能な別のシーケンスの詳細については、セクション 11.1.2 を参照してください。
図 6-2 電源オフ・シーケンス