JAJSIA8AG October 1979 – January 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA(1) | LM2903、LM2903V | LM2903AV | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
VIO | 入力オフセット電圧 | VCC = 5V~最大値(2)、 VO = 1.4V、 VIC = VICR(min) | 25°C | 2 | 7 | 1 | 2 | mV | |||
フルレンジ | 15 | 4 | |||||||||
IIO | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 25°C | 5 | 50 | 5 | 50 | nA | |||
フルレンジ | 200 | 200 | |||||||||
IIB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | 25°C | -25 | -250 | -25 | -250 | nA | |||
フルレンジ | -500 | -500 | |||||||||
VICR | 同相入力電圧範囲(3) | 25°C | 0~ VCC - 1.5 | 0~ VCC - 1.5 | V | ||||||
フルレンジ | 0~ VCC - 2 | 0~ VCC - 2 | |||||||||
AVD | 大信号の差動電圧増幅 | VCC = 15V、VO = 1.4V~11.4V、 RL ≧ 15kΩ を VCC に接続 | 25°C | 25 | 100 | 25 | 100 | V/mV | |||
IOH | High レベル出力電流 | VOH = 5V、 | VID = 1V | 25°C | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | nA | ||
VOH = VCC 最大値(2)、 | VID = 1V | フルレンジ | 1 | 1 | µA | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA | VID = -1V、 | 25°C | 150 | 400 | 150 | 400 | mV | ||
フルレンジ | 700 | 700 | |||||||||
IOL | Low レベル出力電流 | VOL = 1.5V、 | VID = -1V | 25°C | 6 | 6 | mA | ||||
ICC | 電源電流 | RL = ∞ | VCC = 5 V | 25°C | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | mA | ||
VCC=最大値 | フルレンジ | 2.5 | 2.5 |