JAJSII0E June 2020 – November 2023 LM339LV-Q1 , LM393LV-Q1 , TL331LV-Q1 , TL391LV-Q1
PRODMIX
ピン | I/O | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称(1) | SOIC | WQFN | |||
OUT2 | 1 | 15 | 出力 | コンパレータ 2 の出力ピン | |
OUT1 | 2 | 16 | 出力 | コンパレータ 1 の出力ピン | |
V+ | 3 | 1 | — | 正電源 | |
IN1- | 4 | 2 | 入力 | コンパレータ 1 の負入力ピン | |
IN1+ | 5 | 4 | 入力 | コンパレータ 1 の正入力ピン | |
IN2- | 6 | 5 | 入力 | コンパレータ 2 の負入力ピン | |
IN2+ | 7 | 6 | 入力 | コンパレータ 2 の正入力ピン | |
IN3- | 8 | 7 | 入力 | コンパレータ 3 の負入力ピン | |
IN3+ | 9 | 8 | 入力 | コンパレータ 3 の正入力ピン | |
IN4- | 10 | 9 | 入力 | コンパレータ 4 の負入力ピン | |
IN4+ | 11 | 11 | 入力 | コンパレータ 4 の正入力ピン | |
GND | 12 | 12 | — | 負電源 | |
OUT4 | 13 | 13 | 出力 | コンパレータ 4 の出力ピン | |
OUT3 | 14 | 14 | 出力 | コンパレータ 3 の出力ピン | |
NC | — | 3 | — | 内部接続なし - フローティングまたは GND のままにする | |
NC | — | 10 | — | 内部接続なし - フローティングまたは GND のままにする | |
サーマル・パッド | — | PAD | — | GND ピンに直接接続 |