JAJSBZ5C April 2014 – April 2019 LM46002
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Input voltages | VIN to PGND | –0.3 | 65 | V |
EN to PGND | –0.3 | VIN + 0.3 | ||
FB, RT, SS/TRK to AGND | –0.3 | 3.6 | ||
PGOOD to AGND | –0.3 | 15 | ||
SYNC to AGND | –0.3 | 5.5 | ||
BIAS to AGND | –0.3 | 30 | ||
AGND to PGND | –0.3 | 0.3 | ||
Output voltages | SW to PGND | –0.3 | VIN + 0.3 | V |
SW to PGND less than 10-ns transients | –3.5 | 65 | ||
CBOOT to SW | –0.3 | 5.5 | ||
VCC to AGND | –0.3 | 3.6 | ||
Storage temperature range, Tstg | –65 | 150 | °C |