LM46002

アクティブ

3.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and an FPWM option.
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • レギュレーション時の静止電流:27µA
  • 軽負荷時の高効率 (DCM および PFM)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流回路を内蔵
  • 可変周波数範囲:200kHz~2.2MHz (デフォルト:500kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ (セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ) のほとんどの組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ
  • プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
  • 内部ソフト・スタート:4.1ms
  • 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designer により、LM46002 を使用するカスタム設計を作成
  • レギュレーション時の静止電流:27µA
  • 軽負荷時の高効率 (DCM および PFM)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流回路を内蔵
  • 可変周波数範囲:200kHz~2.2MHz (デフォルト:500kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ (セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ) のほとんどの組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ
  • プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
  • 内部ソフト・スタート:4.1ms
  • 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designer により、LM46002 を使用するカスタム設計を作成

LM46002 レギュレータは、3.5V~60V の範囲の入力電圧から最大 2A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM46002 はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率、出力精度、低いドロップアウト電圧を実現します。36V の最大入力電圧に対応し各種負荷電流の選択肢を取りそろえた広範なファミリ (例:LM46001、LM46000、LM43603、LM43602、LM43601、LM43600) をピン互換パッケージで提供しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通と周波数自動低減によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは、わずかな外付け部品のみで動作します。単純で最適な PCB レイアウトが可能になるよう、ピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC 低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM46002 デバイスは、リード・ピッチ 0.65mm の16 リード HTSSOP/PWP パッケージ (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm) で供給されます。

LM46002 レギュレータは、3.5V~60V の範囲の入力電圧から最大 2A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM46002 はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率、出力精度、低いドロップアウト電圧を実現します。36V の最大入力電圧に対応し各種負荷電流の選択肢を取りそろえた広範なファミリ (例:LM46001、LM46000、LM43603、LM43602、LM43601、LM43600) をピン互換パッケージで提供しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通と周波数自動低減によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは、わずかな外付け部品のみで動作します。単純で最適な PCB レイアウトが可能になるよう、ピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC 低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM46002 デバイスは、リード・ピッチ 0.65mm の16 リード HTSSOP/PWP パッケージ (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM46002 3.5V~60V、2A の同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 2月 11日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
アプリケーション・ノート Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
ホワイト・ペーパー Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
技術記事 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
アプリケーション・ノート Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
アプリケーション・ノート Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM46002 EVM User Guide 2013年 8月 8日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM46002 PSpice Average Model

SNVM576.ZIP (88 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM46002 PSpice Inverting Buck Boost and Non Inverting Buck Transient Model (Rev. C)

SNVM583C.ZIP (473 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM46002 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM606.TSC (87 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM46002 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM610.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM46002 Unencrypted Inverting and Non-inverting PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM729B.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM46002 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM730.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00204 — EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインにより、2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット イーサネット PHY と Sitara™ ホスト プロセッサ、および統合型のイーサネット MAC とスイッチの性能評価が可能になります。EMI や EMC の産業上の要件に準拠しています。アプリケーション ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian