LM46002PWPEVM

LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

LM46002PWPEVM

購入

概要

The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.

特長
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Frequency synchronization
  • Wide VIN range
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM46002 3.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LM46002-Q1 車載認証済み 3.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM46002PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM46002 EVM User Guide 2013年 8月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ