JAJSEQ6B February 2010 – February 2018 LM48580
PRODUCTION DATA.
LM48580は、携帯マルチメディア・デバイスに使用されるピエゾ・アクチュエータおよびセラミック・スピーカー用の、完全差動の高電圧ドライバです。LM48580のクラスHアーキテクチャは、TIの Powerwise™製品ラインの一部で、従来のクラスABアンプと比べて大幅に電力を削減できます。このデバイスは、30VP-P出力ドライブを提供し、静止時消費電力はわずか15mWです。
LM48580は単一電源ドライバで、昇圧コンバータが内蔵されており、単一の3.6V電源から30VP-Pを供給できます。
LM48580には、ピンでプログラム可能な3つのゲイン設定と、低消費電力のシャットダウン・モードがあり、静止電流を0.1µAに減らすことができます。LM48580は、超小型の12バンプDSBGAパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM48580 | DSBGA | 2.00mm×1.80mm |