JAJSGD0I April 2004 – October 2018 LM5008
PRODUCTION DATA.
LM5008 350mA降圧スイッチング・コンバータには、低コスト、高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、100V Nチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9 V~95Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。このコンバータは、PWMオン時間がVINに反比例するヒステリシス制御方式を使っています。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。このヒステリシス制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式により、最小限のフォールドバックで短絡保護が実現されます。他の保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5008 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |