ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

9.5 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、350mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5163 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ Synchronous rectification for smaller footprint and high efficiency and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.35 Vin (max) (V) 95 Vin (min) (V) 9.5 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000485 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.35 Vin (max) (V) 95 Vin (min) (V) 9.5 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000485 Duty cycle (max) (%) 99
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 動作入力電圧範囲(6V~95V)
  • 100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • VCCレギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • オン時間はライン電圧と反比例
  • ライン電圧や負荷電流の変動に対して動作周波数を一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 高効率動作
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 低いバイアス電流
  • インテリジェントな電流制限保護機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5008を使用するカスタム設計を作成
  • 動作入力電圧範囲(6V~95V)
  • 100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • VCCレギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • オン時間はライン電圧と反比例
  • ライン電圧や負荷電流の変動に対して動作周波数を一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 高効率動作
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 低いバイアス電流
  • インテリジェントな電流制限保護機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5008を使用するカスタム設計を作成

LM5008 350mA降圧スイッチング・コンバータには、低コスト、高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、100V Nチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9 V~95Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。このコンバータは、PWMオン時間がVINに反比例するヒステリシス制御方式を使っています。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。このヒステリシス制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式により、最小限のフォールドバックで短絡保護が実現されます。他の保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。

LM5008 350mA降圧スイッチング・コンバータには、低コスト、高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、100V Nチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9 V~95Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。このコンバータは、PWMオン時間がVINに反比例するヒステリシス制御方式を使っています。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。このヒステリシス制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式により、最小限のフォールドバックで短絡保護が実現されます。他の保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5008 95V、350mA、コンスタント・オンタイム(COT) DC/DC降圧スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 11月 23日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
アプリケーション・ノート Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート Boot Capacitor Regulation in LM25007 Constant-On-Time (COT) Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2006年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5008EVAL — 高電圧(100V)、降圧スイッチング・レギュレータ

LM5008 High Voltage (100V) Step Down Switching Regulator

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5008 PSpice Transient Model

SNVM389.ZIP (181 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5008 TINA-TI Reference Design

SNVM529.TSC (584 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5008 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM528.TSC (583 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5008 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM527.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5008 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM953.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5008QUICK-CALC — LM5008 クイック スタート カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian