LM5008EVAL
高電圧(100V)、降圧スイッチング・レギュレータ
LM5008EVAL
概要
LM5008 High Voltage (100V) Step Down Switching Regulator
特長
- Integrated 100V, N-Channel buck switch
- Internal Vcc regulator
- No loop compensation required
- Ultra-Fast transient response
- On time varies inversely with line voltage
- Operating frequency remains constant with varying line voltage and load current
- Adjustable output voltage
- Highly efficient operation
- Precision internal reference
- Low bias current
- Intelligent current limit protection
- Thermal shutdown
Applications:
- Non-Isolated telecommunication buck regulator
- Secondary high voltage post regulator
- +42V automotive systems
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5008EVAL/NOPB — 100V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール
LM5008EVAL/NOPB — 100V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1330 LM5008 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5008EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |