DATA SHEET
LM5009 ワイド入力、100V、150mA、降圧スイッチング・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 新製品:LM5163 100V、0.5A の同期降圧 DC/DC コンバータ
- N チャネル MOSFET を内蔵
- 出力電流能力:150mA
- 超高速の過渡応答
- ループ補償が不要
- VIN のフィードフォワードにより一定の動作周波数を供給します
- スイッチング周波数は 600kHz を超えることがあります
- 高効率動作
–40℃~+125℃の範囲で 2% 精度の 2.5V フィードバック- スタートアップ用レギュレータを内蔵
- インテリジェントな電流制限保護
- 外部でのシャットダウン制御
- サーマル・シャットダウン
- 8 ピン VSSOP および放熱特性の優れた 8 ピン WSON パッケージ